50-MSJ-UK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

50-MSJ-UK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Macaco de parafuso de máquina

Engrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso de máquina, Upright Keyed, Standard, 50 ton Capacidade, 32:1 Relação de transmissão, Standard Threaded End

$23398.70 cada**
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
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Especificações

Especificação Valor
Relação de transmissão 32:1
Diâmetro do parafuso 114 mm / 4,50 in
Avanço do parafuso 17 mm / 0,67 in
Diâmetro da raiz do parafuso 96 mm / 3,78 in
Voltas do parafuso sem fim por polegada 48
Peso 293 kg / 645,80 lbs
Temperatura mínima -29 °C / -20 °F
Temperatura máxima 93 °C / 200 °F
Material da carcaça Ferro flexível
Material da manga de acionamento Bronze patenteado Nook
Material do eixo do parafuso sem fim Liga de aço
Material do parafuso Série 4140
Proteções de acoplamentos metálicos com mola No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade 444.822 N / 100.000,00 lbf
Torque para aumentar 0,45 kg (1 lb) 0,0040 N·m / 0,0350 in.-lb.
Torque máximo de entrada 340,54 N·m / 3.014,00 in.-lb.
Entrada máxima kW/HP 3,73 kW / 5,00 hp
Carga nominal máxima da velocidade do parafuso sem fim 91 rpm
Capacidade máxima a 1.750 RPM 23.149 N / 5.204 lbf
Torque de arrasto da tara 11,299 N·m / 100,000 in.-lb.
Eficiência do parafuso de elevação 28%
Taxa de deslocamento do macaco a 1.750 RPM 914 mm/min / 36 in/min

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: